• DAS2803100ELN
    EAN
    4012740907606
    Förp
    1 st

    DAS2803100ELN

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
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
    DAS2803100ELN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Djup
      130 mm
    • Bredd
      98 mm
    • Instal­la­tions­höjd
      3,1 - 3,4 m
    • Höjd­ju­ste­ring
      300 mm
    • Inre area
      10800 - 10800 mm²
    • Stav­form
      Rektan­gulär
    • Lock­bredd
      80 mm
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      2
    Utrust­ning
    • Justerbar
      Ja
    • Är bärbar
      Nej
    Kabel
    • Läge för kabelin­fö­ring
      Ovan­sida
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Takmon­te­ring möjlig
      Ja
    • Lämplig för mark­mon­tage
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    • Behand­ling
      Anodi­se­rad/El­ox­erad
    • Färg
      Alumi­nium
    Konfi­gu­ra­tion
    • Antal sidor för instal­la­tion
      Dubbel­sidig

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACh-certifikat DAS2803100ELN
    PDF
    RoHS-certifikat DAS2803100ELN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild DAS2803100ELN | Hager Sverige

      Produktbild DAS2803100ELN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad DAS2803100ELN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad DAS2803100ELN

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-04

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group