Nedf stav 80 dubb 2,5-2,8m Alu OBS! Utgått DAS2802500ELN

EAN
4012740907569
E-nr.
1156711
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    130
  • Bredd
    98
  • Instal­la­tions­höjd
    2,5 - 2,8
  • Höjd­ju­ste­ring
    300
  • Inre area
    10800 - 10800
  • Stav­form
    Rektan­gulär
  • Lock­bredd
    80
Skydd, dörr
  • Antal monter­bara lock
    2
Utrust­ning
  • Justerbar
    Ja
  • Är bärbar
    Nej
Kabel
  • Place­ring kabelin­gång
    Ovan­sida
Instal­la­tion, monte­ring
  • Takmon­te­ring möjlig
    Ja
  • Lämplig för mark­mon­tage
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Anodi­se­rad/El­ox­erad
  • Färg
    Alumi­nium

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation