The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • DAC2807035
    EAN
    4012740907842
    E-nr.
    1156782
    Förp
    1 bit

    Rosett dubbel (80) Ljusgrå OBS! Utgått DAC2807035

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Rosett dubbel (80) Ljusgrå OBS! Utgått

    DAC2807035

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild DAC2807035 | Hager Sverige

      Produktbild DAC2807035

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad DAC2807035 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad DAC2807035

      Rosett dubbel (80) Ljusgrå OBS! Utgått

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group