Jordf br typ B 4P 300mA 40A OBS! Utgått CFB440F

EAN
3250611618300
E-nr.
2163622
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    4P
Elekt­risk ström
  • Märkström
    40
  • Nomi­nell felström Idn
    300
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    0,50
  • Klassad vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
    10
  • Märkström 30°C
    40
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    3 - 3
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    3 - 3
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    440
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Ja
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    B
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    3 - 3
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    3,90
Använd­nings­för­hål­landen
  • Höjd
    2000
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    10000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1,5 - 50,0
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1,5 - 16,0
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Dimen­sioner
  • Höjd
    85

Nedladdningar

Mer dokumentation