The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • BRS08029010
    EAN
    4012740216227
    E-nr.
    1156940
    Förp
    32 meter

    Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit 9010 BRS08029010

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit 9010

    BRS08029010

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRS08029010 | Hager Sverige

      Produktbild BRS08029010

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRS08029010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRS08029010

      Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit 9010

      PDF
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-25

      PDF
      82,24 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group