Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Svart BKIS251306E9011
EAN
4012740215053
E-nr.
1155331
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Tekniska egenskaper
Kompatibilitet
-
Lämplig för gipsskivans tjocklek25 mm
-
Lämplig för variant med en eller två raderEnradig
Dimensioner
-
Bredd130 mm
-
Längd70 mm
Material
-
MaterialStål
-
BehandlingPulverlackerad
-
FärgGrafitsvart
-
RAL-kod9011
Utrustning
-
Med skyddsfilmNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer