Ytterhörn BKIS 12,5mm Enkel skiva Svart BKIS121303E9011

EAN
4012740214957
E-nr.
1155236
Förp
1 uppsättning

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    130
  • Längd
    250
Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
    12,5
  • Lämplig för variant med en eller två rader
    Enradig
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja