SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM • BA68002507030B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • BA68002507030B
            fasa ut
            BA68002507030B - SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått
            BA68002507030B - SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått
            fasa ut

            SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått

            BA68002507030B

            BA68002507030B - SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått
            fasa ut
            BA68002507030B - SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått

            SLISSET LEDNINGSKANAL,85X31MM OBS! Utgått BA68002507030B

            EAN
            4012740103169
            Förp
            20 meter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in

            Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.


            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
            • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Saxar för kapning av kanal
            • Distans­hylsa
            • L5561

              Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • M5159

              Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • M51592

              Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              84 mm
            • Bredd
              31 mm
            • Längd
              2000 mm
            • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
              4 mm
            • Slits­bredd
              6 mm
            Utrust­ning
            • Skyddad vid leve­rans
              Ja
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Poly­vi­nylklorid (PVC)
            • Färg
              Grå (sten­fär­gad)
            • RAL-kod
              7030
            Funk­tioner
            • Är själv­släck­ande
              Ja
            Stan­darder
            • Flam­skydds­klass enl. UL94
              V0
            Säkerhet
            • Brand­klass
              M1
            Arki­tektur
            • Flex­ibel
              Nej
            Konfi­gu­ra­tion
            • Sido­vägg
              Slitsad

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            PEP-dokument International 2022-04-27
            PDF
            226,53 kB
            REACH declaration BA68002507030B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA68002507030B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild BA68002507030B | Hager Sverige

              Produktbild BA68002507030B

            • STEP-filer

              Bild Step Model BA68002507030B | Hager Sverige

              Step Model BA68002507030B

              STEP-filer International 2020-01-01

              STP
              584,74 kB
            • Produktdatablad

              Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Sverige

              Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

              Produktdatablad en-GB 2018-10-11

              PDF
              408,93 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Sverige

              Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

              Produktdatablad de-DE 2018-10-11

              PDF
              409,71 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

              EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

              EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

              PDF
              42,98 kB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00