Klammer till BA6 80x40 • B800403 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • B800403
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
2
SRA01005 - Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1
SRA01005
Strömtransformator 100/5A 2,5VA Klass 1
3
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
4
GD118SF - Kapsling gamma förmonterad 1x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD118SF
Kapsling förmonterad 1 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
5
GZ06AS - Plastficka självhäftande A5 för Gruppförteckning
GZ06AS
Plastficka A5 för gruppförteckning

B800403

B800403

EAN
4012740106924
E-nr.
2997379
Förp
50 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    40 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Justerbar kanal­bredd
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Svart

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration B800403 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B800403 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild B800403 | Hager Sverige

    Produktbild B800403

  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00