The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • B3002527030

LOKK TIL BA6 MED BREDDE 25 OBS! Utgått B3002527030

EAN
4012740141697
Förp
80 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

LOKK TIL BA6 MED BREDDE 25 OBS! Utgått

B3002527030

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • BA64002507030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    25 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Lock­bredd
    31 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Grå (sten­fär­gad)
  • RAL-kod
    7030

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACh-certifikat B3002527030
PDF
Hager RoHS-certifikat B3002527030
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild B3002527030 | Hager Sverige

    Produktbild B3002527030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad B3002527030 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad B3002527030

    LOKK TIL BA6 MED BREDDE 25 OBS! Utgått

    PDF
  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktdatablad en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktdatablad de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00