The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Ateha - Mini­ka­naler
    • ATA163009016BA
    Hager Minikanal ATEHA, 16x32mm med dubbelhäftande tejp. Längd 2,1m av material PVC som är obehandlad. Kapslingslingsklass IP40 för förläggning av kabelledningar. Godkänd för enkelisolerad kabel om isolerad skruvhuvud används. För demontering av lock krävs verktyg. Underdel är försedd med utjämningsläpp för snyggare montage. Tillhörande formstycken är flexibla och alltid i PC/ABS Halogenfritt material. Färg: RAL9016 Vit. Bedömd av Byggvarubedömningen.
    EAN
    4012740017022
    E-nr.
    1156484
    Förp
    40 meter
    • Ateha - Mini­ka­naler

    Minikanal ATEHA 16x32mm PVC med självhäftande tejp, Vit ATA163009016BA

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Minikanal ATEHA 16x32mm PVC med självhäftande tejp, Vit

    ATA163009016BA

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (9)
    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för hörn­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Skarv för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • Utan­på­lig­gande dosa
    • ATA707599016

      Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • EK40040839016

      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163039016

      Ytterhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163049016

      Innerhörn ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163059016

      L-vinkel ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163069016

      Ändstycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163079016

      Skarv ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA163089016

      T-stycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA806099016

      Apparatdosa ATA universal 60mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      16 mm
    • Bredd
      32 mm
    • Längd
      2100 mm
    • Inre area
      420 - 420 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Förmon­terad
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      3
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 65 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Utan kopp­ling
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      2
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACh-certifikat ATA163009016BA
    PDF
    RoHS-certifikat ATA163009016BA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ATA163009016BA | Hager Sverige

      Produktbild ATA163009016BA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ATA163009016BA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ATA163009016BA

      Minikanal ATA PVC 16x32mm med självhäftande tejp Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

      EU-försäkran (DoC) en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ATA125059016 - L-vinkel ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      ATA125059016
      L-vinkel ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156465
    • 2
      ATA205079016 - Skarv ATA 20x52mm, halogenfri, Vit
      ATA205079016
      Skarv ATA 20x52mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156513
    • 3
      ATA123039016 - Ytterhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      ATA123039016
      Ytterhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156440
    • 4
      ATA125069016 - Ändstycke ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      ATA125069016
      Ändstycke ATA 13x52mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156469
    • 5
      ATA122069016 - Ändstycke ATA 13x24mm, halogenfri, Vit
      ATA122069016
      Ändstycke ATA 13x24mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156420

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group