The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
    • Ateha - Mini­ka­naler
    • ATA123009016BA
    EAN
    4012740016766
    E-nr.
    1156439
    Förp
    50 meter
    • Ateha - Mini­ka­naler

    Minikanal ATA PVC 13x32mm med självhäftande tejp Vit ATA123009016BA

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Minikanal ATA PVC 13x32mm med självhäftande tejp Vit

    ATA123009016BA

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (10)
    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för hörn­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kopp­lings­dosa för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för hörn­kanal
    • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
    • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
    • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
    • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
    • Skarv för instal­la­tions­kanal
    • T-stycke för instal­la­tions­kanal
    • Utan­på­lig­gande dosa
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för hörn­kanal
    • ATA707599016

      Koppldosa ATA 75x75x32, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • EK40040839016

      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - LF 12x20mm, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123039016

      Ytterhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123049016

      Innerhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123059016

      L-vinkel ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123069016

      Ändstycke ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123079016

      Skarv ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA123089016

      T-stycke ATA 13x32mm, halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • ATA806099016

      Apparatdosa ATA universal 60mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • EK40040829016

      Adapter EK hörnkanal 40x40mm - Ateha 12x20mm, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      13 mm
    • Bredd
      32 mm
    • Längd
      2100 mm
    • Inre area
      330 - 330 mm²
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Förmon­terad
    Kapa­citet
    • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
      2
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • RAL-kod
      9016
    • Färg
      Trafikvit
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Stan­darder
    • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 65 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Utan kopp­ling
    Utrust­ning
    • Antal parti­tioner
      0
    • Antal anslut­bara mellan­väggar
      0
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Ja
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      2
    • Med skydds­film
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med anti­bak­te­riell behand­ling
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Leve­rans på rulle
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACh-certifikat ATA123009016BA
    PDF
    RoHS-certifikat ATA123009016BA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ATA123009016BA | Hager Sverige

      Produktbild ATA123009016BA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ATA123009016BA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ATA123009016BA

      Minikanal ATA PVC 13x32mm med självhäftande tejp Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Matarkanaler | Hager Sverige

      Matarkanaler

      Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

      PDF
      3,28 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ATA163009016B - Minikanal ATEHA 16x32mm PVC, Vit
      ATA163009016B
      Minikanal ATA PVC 16x32mm Vit
      E-nr.
      1156482
    • 2
      ATA123049016 - Innerhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      ATA123049016
      Innerhörn ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156444
    • 3
      ATA123059016 - L-vinkel ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      ATA123059016
      L-vinkel ATA 13x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156445
    • 4
      ATA163069016 - Ändstycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit
      ATA163069016
      Ändstycke ATA 16x32mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156495
    • 5
      ATA122089016 - T-stycke ATA 13x24mm, halogenfri, Vit
      ATA122089016
      T-stycke ATA 13x24mm, halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156434

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group