The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85655183
    EAN
    4011334369424
    Förp
    1 st

    Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Silver, S.1 85655183

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Silver, S.1

    85655183

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      quick­link
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      3 - 3 V
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    • Sända­rens drift­cykel
      1 %
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Dimen­sioner
    • Monte­rings­höjd
      14 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, till/från, 1 upp/ned, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Spän­ning
      Ström­för­sörj­ning via solceller
    • Utfö­rande
      För platt utvändig monte­ring och i kombi­na­tioner

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 85655183
    PDF
    RoHS-certifikat 85655183
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85655183 | Hager Sverige

      Produktbild 85655183

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85655183 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85655183

      Tryckknapp enkel, batterifri, KNX quicklink, Silver, S.1

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Sverige

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      292,46 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      290,47 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group