80961289
EAN
4011334482130
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Dimensioner
-
Höjd55,30 mm
-
Bredd55,30 mm
-
Djup8,90 mm
Inställningar
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
Anslutning
-
Typ av monteringKlor
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Text
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer