Vippa enk KNX-TK pil S.1 Silv 80961283
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgAluminium
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Höjd55,30 mm
-
Bredd55,30 mm
-
Djup8,90 mm
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80961283
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80961283
Produktdatablad sv-SE 2026-07-06
PDF