80961282
EAN
4011334482109
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Inställningar
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod1013
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladMed präglade pilsymboler
-
UtförandeKlämfäste
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer