Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått 80960282
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 1013
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd55 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup10 mm
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80960282
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80960282
Vippa enk t TK-KNX S.1 VIT BLANK OBS! Utgått
PDF