Centrumbricka för rumstermostat Q.x, ATC, Antracit 80960126
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7016
7021 -
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Höjd58,30 mm
-
Bredd58,30 mm
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
SammansättningCentrumbricka
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80960126
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80960126
Centrumbricka för rumstermostat Q.x, ATC, Antracit
PDF -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB