The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 75710004

IP-Control Visualisering KNX OBS! Utgått 75710004

EAN
4011334318859
E-nr.
1754036
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Finns inte längre tillgänglig

IP-Control Visualisering KNX OBS! Utgått

75710004

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Web server
    Ja
Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    30 - 30 V
  • Matar­spän­ning
    DC
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 35 °C
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Dimen­sioner
  • Bredd
    144 mm
  • Djup
    64,50 mm
  • Antal bred­den­heter
    8
Anslut­ning
  • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
    LAN-­sys­tem­gräns­snitt
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
Text
  • Kryp­te­ring
    Admi­ni­stra­tion av 50 använ­dare för styr­ning av åtkomstauk­to­ri­se­ring
  • Spän­ning
    Drift med ej dross­lade utgångar på KNX ström­för­sörj­ning är möjligt (var uppmärksam på den aktu­ella förbruk­ningen)
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 75710004
PDF
RoHS-certifikat 75710004
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 75710004 | Hager Sverige

    Produktbild 75710004

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 75710004 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 75710004

    IP-Control Visualisering KNX OBS! Utgått

    PDF
  • Katalog

    Bild KNX 2018 | Hager Sverige

    KNX 2018

    Produktkatalog

    PDF
    37,27 MB
  • Mjukvara

    Bild Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08) | Hager Sverige

    Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08)

    Mjukvara International 2023-10-30

    ZIP
    243,32 kB
    Bild Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08) | Hager Sverige

    Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08)

    Mjukvara de-DE 2023-10-30

    ZIP
    243,26 kB
    Bild Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04 | Hager Sverige

    Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

    Mjukvara de-DE 2023-10-30

    ZIP
    4,06 MB
    Bild Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04 | Hager Sverige

    Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

    Mjukvara de-DE 2023-10-30

    ZIP
    2,08 MB
    Bild Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4) | Hager Sverige

    Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4)

    Mjukvara de-DE 2023-10-30

    ZIP
    14,41 MB
    Bild Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7) | Hager Sverige

    Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7)

    Mjukvara en-GB, pl-PL 2023-10-30

    ZIP
    35,50 MB
    Bild Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01) | Hager Sverige

    Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01)

    Mjukvara International 2023-10-30

    ZIP
    35,58 MB
    Bild Masterproject for IP-Control (2011-09) | Hager Sverige

    Masterproject for IP-Control (2011-09)

    Mjukvara International 2023-10-30

    ZIP
    4,07 MB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01) | Hager Sverige

    Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01)

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2011-09-22

    PDF
    2,68 MB
    Bild Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01) | Hager Sverige

    Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01)

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2014-03-31

    PDF
    36,20 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00