The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 75441389
    EAN
    4011334450955
    E-nr.
    1739059
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    CO2-, fukt- & temperatur-givare, KNX, Vit, S.1 75441389

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    CO2-, fukt- & temperatur-givare, KNX, Vit, S.1

    75441389

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ram 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      12,50 mA
    Funk­tioner
    • Paral­lell­drift möjlig
      Nej
    • Med lokal manöv­re­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      26 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      IV (2%)
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Text
    • Funk­tion
      Binära inmat­nings­funk­tio­ner: Omkopp­ling, dimning, jalusi, värde­trans­mit­ter, ljus­scenut­ök­nings­enhet, Binära ingångar kan block­eras i drift
    • Tempe­ratur
      Ett larm signa­leras när dagg­punkten uppnås för att förhindra form­bild­ning, t.ex. i kyltak eller i vinter­träd­gårdar
    • Utfö­rande
      Utan klor
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Binä­rin­gång, Gene­riskt KNX tele­gram, Tempe­ra­tur­mät­ning, Termo­stat
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 75441389
    PDF
    RoHS-certifikat 75441389
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75441389 | Hager Sverige

      Produktbild 75441389

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75441389 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75441389

      CO2-, fukt- & temperatur-givare, KNX, Vit, S.1

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Sverige

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Sverige

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • SupportDataActNotice

      Bild Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Sverige

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group