CO2-, fukt- & temperatur-givare, KNX, Antracit, S.1 75441385
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)12,50 mA
-
Parallelldrift möjligNej
-
Med lokal manövreringNej
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieffektivitetsklassIV (2%)
-
Driftspänning över buss21 - 32 V
-
FunktionBinära inmatningsfunktioner: Omkoppling, dimning, jalusi, värdetransmitter, ljusscenutökningsenhet, Binära ingångar kan blockeras i drift
-
TemperaturEtt larm signaleras när daggpunkten uppnås för att förhindra formbildning, t.ex. i kyltak eller i vinterträdgårdar
-
UtförandeUtan klor
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperGrundläggande information, Binäringång, Generiskt KNX telegram, Temperaturmätning, Termostat
-
DataformatKNX (TP)
-
Uppskattad daglig datavolym10 KB - 100 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 75441385
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 75441385
CO2-, fukt- & temperatur-givare, KNX, Antracit, S.1
PDF -
Installationshandbok
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
KNX produktdatabas International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Applikationsbeskrivning
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB