The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 75441359
    EAN
    4011334450948
    Förp
    1 st

    CO2-givare KNX S.1 Vit BLANK 75441359

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    CO2-givare KNX S.1 Vit BLANK

    75441359

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      12,50 mA
    Funk­tioner
    • Paral­lell­drift möjlig
      Nej
    • Med lokal manöv­re­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      26 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      IV (2%)
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Text
    • Funk­tion
      Binära inmat­nings­funk­tio­ner: Omkopp­ling, dimning, jalusi, värde­trans­mit­ter, ljus­scenut­ök­nings­enhet, Binära ingångar kan block­eras i drift
    • Tempe­ratur
      Ett larm signa­leras när dagg­punkten uppnås för att förhindra form­bild­ning, t.ex. i kyltak eller i vinter­träd­gårdar
    • Utfö­rande
      Utan klor

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 75441359
    PDF
    RoHS-certifikat 75441359
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75441359 | Hager Sverige

      Produktbild 75441359

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75441359 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75441359

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-06

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Sverige

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Sverige

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group