The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 75144165
    EAN
    4011334381136
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Gl-sen.4-v.komf.knf.svart.R.1 OBS! Utgått 75144165

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Gl-sen.4-v.komf.knf.svart.R.1 OBS! Utgått

    75144165

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • WDN9031

      Temperatur sensor (33 kΩ)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­tioner
    • Med rums­tem­pe­ra­tur­styr­ning
      Ja
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      12,50 mA
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      12,90 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      16 mm
    • Höjd
      152 mm
    • Bredd
      81 mm
    • Djup
      23 mm
    Utrust­ning
    • Antal manö­ver­punkter
      8
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9005
    • Mate­rial
      Glas
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    Skärm
    • Med display
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Text
    • Funk­tion
      För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner, block­e­rande funk­tion för sensorav­kän­ning t.ex. för rengö­ring av glasytan
    • Utfö­rande
      För vertikal montage
    • Tempe­ratur
      Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor, Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor för utbyggd styr­enhet, Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 75144165
    PDF
    RoHS-certifikat 75144165
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75144165 | Hager Sverige

      Produktbild 75144165

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75144165 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75144165

      Gl-sen.4-v.komf.knf.svart.R.1 OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Sverige

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX produktdatabas de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group