The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Sensorer
  • Tryck­knappar R.1/R.3
  • 75144150
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Gl-sen.4-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått 75144150

EAN
4011334383666
E-nr.
1700078
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Gl-sen.4-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått

75144150

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
  • 161

    Golvgivare till termostat längd 4m

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Ja
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    12,50 mA
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    12,90 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    16 mm
  • Höjd
    152 mm
  • Bredd
    81 mm
  • Djup
    23 mm
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    8
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Glas
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Skärm
  • Med display
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner, block­e­rande funk­tion för sensorav­kän­ning t.ex. för rengö­ring av glasytan
  • Utfö­rande
    För vertikal montage
  • Tempe­ratur
    Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor, Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor för utbyggd styr­enhet, Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat 75144150
PDF
Hager RoHS-certifikat 75144150
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 75144150 | Hager Sverige

    Produktbild 75144150

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 75144150 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 75144150

    Gl-sen.4-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Sverige

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • KNX produktdatabas

    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX produktdatabas International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX produktdatabas International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    3
  • 1
    TGA200 - Spänningsförsörjning 230V/24V-
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    E-nr.
    1764106
  • 2
    TXA114 - Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    TXA114
    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    E-nr.
    1738715
  • 3
    75643150 - Gl-sen.3-v.term.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått
    75643150
    Gl-sen.3-v.term.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått
    E-nr.
    1700102

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00