R-Touch KNX 3-vägs R.1 Svart • 75143865 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Sensorer
  • Tryck­knappar R.1/R.3
  • 75143865
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

3
1
1824 - Apparatdosa för serie TS, orange
1824
Apparatdosa för serie TS, orange
2
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
75143865
Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
3
75144865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 4-vägs, glas, Svart
75144865
Touch-knapp, R.1, KNX, 4-vägs, glas, Svart
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart

Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart

75143865

75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
75143865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Touch-knapp, R.1, KNX, 3-vägs, glas, Svart 75143865

EAN
4011334381082
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
1824
1824
Apparatdosa för serie TS, orange
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
  • 161

    Golvgivare till termostat längd 4m

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Ja
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    12,50 mA
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    12,90 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    16 mm
  • Höjd
    152 mm
  • Bredd
    81 mm
  • Djup
    23 mm
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    6
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Mate­rial
    Glas
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Skärm
  • Med display
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner, block­e­rande funk­tion för sensorav­kän­ning t.ex. för rengö­ring av glasytan
  • Utfö­rande
    För vertikal montage
  • Tempe­ratur
    Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor, Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor för utbyggd styr­enhet, Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 75143865 | Hager Sverige

    Produktbild 75143865

  • Installationshandbok

    Bild Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Sverige

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic | Hager Sverige

    Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic

    Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28

    PDF
    3,44 MB
  • Katalog

    Bild KNX produktkatalog | Hager Sverige

    KNX produktkatalog

    Katalog sv-SE 2018-10-26

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX produktdatabas International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX produktdatabas International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Bild KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Sverige

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX produktdatabas de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11) | Hager Sverige

    Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-11-13

    PDF
    981,01 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
    Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

    Declaration of Conformity

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    75141850 - Touch-knapp, R.3, KNX, 1-vägs, glas, Vit
    75141850
    Touch-knapp, R.3, KNX, 1-vägs, glas, Vit
  • 2
    75141855 - Touch-knapp, R.3, KNX, 1-vägs, glas, Svart
    75141855
    Touch-knapp, R.3, KNX, 1-vägs, glas, Svart
  • 3
    75141860 - Touch-knapp, R.1, KNX, 1-vägs, glas, Vit
    75141860
    Touch-knapp, R.1, KNX, 1-vägs, glas, Vit
  • 4
    75141865 - Touch-knapp, R.1, KNX, 1-vägs, glas, Svart
    75141865
    Touch-knapp, R.1, KNX, 1-vägs, glas, Svart
  • 5
    75142850 - Touch-knapp, R.3, KNX, 2-vägs, glas, Vit
    75142850
    Touch-knapp, R.3, KNX, 2-vägs, glas, Vit

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00