The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 6329961404
    EAN
    4011334449348
    E-nr.
    1300372
    Förp
    1 st

    Rörelsevakt PIR 3-tråd S.1 Sil OBS! Utgått 6329961404

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rörelsevakt PIR 3-tråd S.1 Sil OBS! Utgått

    6329961404

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Instal­la­tions­höjd
      1,10 - 1,10 m
    Detek­te­ring
    • Typ av sensor
      Rörel­se­de­tektor
    • Detek­tions­dia­me­ter, på golv
      0 - 0 m
    • Detek­te­rings­vinkel
      180 - 180
    • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
      180 - 180 °
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Behand­ling
      Lackad
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      10 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      6 m
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      5 - 1000 lx
    Inställ­ningar
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      Ja
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Funk­tion
      Med förvar­ning för avstäng­ning (kan deak­ti­ve­ras)
    Anslut­ning
    • Anslut­ningsbar
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 6329961404
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6329961404 | Hager Sverige

      Produktbild 6329961404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 6329961404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6329961404

      Rörelsevakt PIR 3-tråd S.1 Sil OBS! Utgått

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group