The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.3
  • Trygghets­larm - Serie Q.3
  • 52036099
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

RWC nödsignalknapp S.1 Vit 52036099

EAN
4011334393641
E-nr.
5500567
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Ljudstyrka summer: 65dB på 2 m avstånd enl. DIN VDE 0834

RWC nödsignalknapp S.1 Vit

52036099

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 1 tillgängliga produkter

Passar till

  • 52006099

    RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    24 - 24 V
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Termo­plast
Dimen­sioner
  • Höjd
    80,50 mm
  • Bredd
    80,50 mm
  • Djup
    40,60 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Rela­te­rade System
    Hager Q.x

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 52036099
PDF
RoHS-certifikat 52036099
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 52036099 | Hager Sverige

    Produktbild 52036099

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 52036099 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 52036099

    RWC nödsignalknapp S.1 Vit

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Sverige

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Installationshandbok en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12) | Hager Sverige

    Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12)

    Installationshandbok sv-SE 2023-01-04

    PDF
    1,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    52026099 - RWC ljussignal S.1 Vit
    52026099
    RWC ljussignal S.1 Vit
    E-nr.
    5500565
  • 2
    52006099 - RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit
    52006099
    RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit
    E-nr.
    5500561
  • 3
    52056099 - RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit
    52056099
    RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal med återställning & larmkancellering, Vit
    E-nr.
    5500571
  • 4
    52066099 - RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal, Vit
    52066099
    RWC-larm Q.3, ljud- & ljussignal, Vit
    E-nr.
    5500573
  • 5
    52046099 - RWC-larm Q.3, trafo 230 V AC/24V DC, Vit
    52046099
    RWC-larm Q.3, trafo 230 V AC/24V DC, Vit
    E-nr.
    5500569

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00