The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 52006099
    EAN
    4011334393610
    E-nr.
    5500561
    Förp
    1 st

    RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit 52006099

    Ljudstyrka summer: 65dB på 2 m avstånd enl. DIN VDE 0834
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit

    52006099

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      185 mm
    • Bredd
      100 mm
    • Djup
      155 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 52006099
    PDF
    RoHS-certifikat 52006099
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 52006099 | Hager Sverige

      Produktbild 52006099

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 52006099 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 52006099

      RWC-larm Q.3, komplett startpaket, 24 V DC, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Sverige

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Installationshandbok en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Bild Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12) | Hager Sverige

      Manual for 5200xx - Emergency call set (SV, 2022-12)

      Installationshandbok sv-SE 2023-01-04

      PDF
      1,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group