The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 51019909
    EAN
    4011334307938
    E-nr.
    1801772
    Förp
    10 St

    Tryckknapp, S.1, lampkrets, E10, komplett med ram, Vit 51019909

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp, S.1, lampkrets, E10, komplett med ram, Vit

    51019909

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      2 A
    • Monmentan kontakt­ström
      2 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      81 mm
    • Bredd
      81 mm
    • Djup
      47,50 mm
    • Inbygg­nads­djup
      28,20 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      0
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Anslut­ning
    • Typ av lamp­sockel
      E10
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 51019909
    PDF
    RoHS-certifikat 51019909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 51019909 | Hager Sverige

      Produktbild 51019909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 51019909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 51019909

      Tryckknapp, S.1, lampkrets, E10, komplett med ram, Vit

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group