Tryckkn Markis inf W.1 Vit • 50553522 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • 50553522

Tryckknappsinsats Markis, Kron infälld, snabb, W.1, IP55, Vit

50553522

Tryckknappsinsats Markis, Kron infälld, snabb, W.1, IP55, Vit 50553522

EAN
4011334446323
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
13283502
13283502
Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
13293502
13293502
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
6118913502
6118913502
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Vit
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Kontroller och indi­ka­torer
  • Typ av persi­enn­bry­tare
    1 polig tryck­knapp
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Text
  • Brytare läge
    Med meka­nisk och elekt­risk förreg­ling för att förhindra gemen­samt akti­ve­ring
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Rela­te­rade Series
    W1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration 50553522 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 50553522 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 50553522 | Hager Sverige

    Produktbild 50553522

  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00