The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 50463525

Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, snabb, W.1, IP55, Grå 50463525

EAN
4011334390350
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, snabb, W.1, IP55, Grå

50463525

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
6719323505
6719323505
Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6118913505
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6719333505
6719333505
Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    10 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Trans­pa­rent
    Nej
Dimen­sioner
  • Höjd
    55 mm
  • Bredd
    55 mm
  • Djup
    41 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
  • Antal tryck­knappar
    Enkel tryck­knapp
  • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 50463525
PDF
RoHS-certifikat 50463525
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 50463525 | Hager Sverige

    Produktbild 50463525

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 50463525 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 50463525

    Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, snabb, W.1, IP55, Grå

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00