47893525
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning250 V
-
Märkström IN16 A
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgGrå
-
RAL-kod7011
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd100,70 mm
-
Djup51 mm
-
Antal enheter2
-
Höjd på P‑touch‑band för märkningsfält12 mm
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
Ledararea1,0 - 2,5 mm²
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagSchuko - Jordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockJa
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsJa
-
Har märksfältJa
-
Typ av lockSjälvstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-
Antal moduler2
-
PetskyddadNej
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Med orienteringsbelysningNej
-
Med funktionsbelysningNej
-
Med tryck/präglingNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47893525
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 47893525
Produktdatablad sv-SE 2026-06-10
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF198,88 kB