• 47893522
    EAN
    4011334428077
    Förp
    1 st

    47893522

    Finns inte längre tillgänglig
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
    47893522

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      100,70 mm
    • Djup
      51 mm
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      12 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Klor
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Ja
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Själv­stäng­ande lock med gång­järn, kan låsas i ändläge
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Nej
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACh-certifikat 47893522
    PDF
    RoHS-certifikat 47893522
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 47893522 | Hager Sverige

      Produktbild 47893522

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 47893522 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 47893522

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-09

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      198,88 kB
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group