SCHUKO uttag med lock och skanningsbara OBS! Utgått 47867109

EAN
4011334268574
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Ja
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35
  • Inbygg­nads­djup
    32
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Termo­plast
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Stick­kon­tak­tan­slut­ning
  • Ledar­area
    1,0 - 2,5
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Plug-in anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring, Klor
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Ja
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Text
  • Präglad
    Med tryck­/präg­ling
  • Lock­/Kåpa
    Centrum täck­platta
  • Avsäk­ring
    Pets­kydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation