Uttag 1-väg komplett, snabb, Silver, S.1, OBS! Utgått, se E: 1803340 + 1801069 47229939

EAN
4011334360674
E-nr.
1803328
Förp
10 Bitar

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Ja
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    31
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Stick­kon­tak­tan­slut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Plug-in anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring, Klor
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Lock­/Kåpa
    Heltäck­ande platta
  • Avsäk­ring
    Pets­kydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation