The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 386201
    EAN
    4011334273707
    E-nr.
    1800268
    Förp
    10 St

    Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått 386201

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått

    386201

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      25 A
    • Märkström
      25 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Grun­de­le­ment
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      31 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Text
    • Utfö­rande
      Utan klor
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Brytare läge
      2-polig från

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 386201
    PDF
    RoHS-certifikat 386201
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 386201 | Hager Sverige

      Produktbild 386201

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 386201 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 386201

      Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group