The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 38112145
    EAN
    4011334489320
    Förp
    1 st

    Centrumbricka jalusi, 1930/ R.classic, 1-polig, pil upp/ ned, lägeslås, Svart 38112145

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka jalusi, 1930/ R.classic, 1-polig, pil upp/ ned, lägeslås, Svart

    38112145

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9005
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1-polig ström­stäl­lare
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Text
    • Brytare läge
      Med neutral­läge
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 38112145
    PDF
    RoHS-certifikat 38112145
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 38112145 | Hager Sverige

      Produktbild 38112145

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 38112145 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 38112145

      Centrumbricka jalusi, 1930/ R.classic, 1-polig, pil upp/ ned, lägeslås, Svart

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group