Jalusbryt vred 1-pol Rx Vit OBS! Utgått 38112089
EAN
4011334376941
E-nr.
1801167
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Spänning
-
Märkspänning250 - 250 V
Elektrisk ström
-
Märkström10 A
Material
-
FärgVit
-
MaterialMetall, Plast
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 38112089
-
Tekniska broschyrer
Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB
Mer dokumentation