Högupplösningsuttag med 90° kontaktanslu OBS! Utgått 3315438982

EAN
4011334341819
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    28,30
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    18
  • Inbygg­nads­djup
    41
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    1013
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 85
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation