Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Antracit 3315426086

EAN
4011334379805
E-nr.
6221704
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 10 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    28,30
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    18
  • Inbygg­nads­djup
    16,80
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 85
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation