The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 3315407006
    EAN
    4011334330325
    Förp
    10 St

    VGA utgång 3315407006

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    VGA utgång

    3315407006

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens video
      160 MHz
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      23,50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      14 mm
    • Inbygg­nads­djup
      12 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      VGA
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Ja
    • Med damm­skydd
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 3315407006
    PDF
    RoHS-certifikat 3315407006
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 3315407006 | Hager Sverige

      Produktbild 3315407006

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 3315407006 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 3315407006

      Produktdatablad sv-SE 2026-10-17

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Sverige

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Bild Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Sverige

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group