Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Antracit 3315406086

EAN
4011334379775
E-nr.
6221702
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 10 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    VGA
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    23,50
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    14
  • Inbygg­nads­djup
    12
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation