Centrumbricka med 3 x RCA + 1 x S-video uttag, Silver, S.1 3315321404

EAN
4011334330042
E-nr.
6220379
Förp
10 Bitar

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 5 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Cinch, S-Video
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    38
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation