32723512
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Typ av persiennbrytare1-polig strömställare
-
Märkspänning240 V
-
Omkopplingsström10 A
-
Omkopplingsström10 A
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Driftstemperatur-15 - 30 °C
-
Brytare läge1-polig
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
UtförandeFör skruvfästning
-
AnslutningMed Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning, Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv, Isolerade inkommande anslutningar för UPP och NED
-
Funktionmed trycklåsningsfunktion
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 32723512
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 32723512
Produktdatablad sv-SE 2026-06-10
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF154,25 kB