The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie W.1
  • Serie W.1 - Hager
  • 31763505
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Strömställare Trapp LED utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP 31763505

Hager serie W.1 håller allt vattentätt. Höljet, vipporna och det gångjärnsförsedda locket i skyddsklass IP55 håller fukten borta. Inte ens vattenstrålar kan skada W.1. Det finns gott om utrymme i huset för ledningar och systemet är snabbt och enkelt att montera
OBP-plast (Ocean Bound Plastic) är felaktigt kasserat plastavfall som samlas in nära kusten och på stränder inom en radie av 50 kilometer innan det når havet.
Av totala plasten i W.1 kan andelen återvunnen plast variera mellan 27 och 32%
EAN
4011334394945
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Strömställare Trapp LED utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

31763505

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ram
  • 13383513

    Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

    0,00 kr  / *
  • 13383512

    Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10 A
  • Märkström
    10 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Lackad
  • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
    32,7 %
Iden­ti­fi­e­ring
  • Samman­sätt­ning
    Grun­de­le­ment med komplett kaps­ling
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    0
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Enkel vippa
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Text
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Anslut­ningstyp
    Med N-an­slut­ning, Med snab­ban­slut­ning
  • Belys­ning
    med {\b röd} 230 V LED-enhet, För över­vak­nings­krets
  • Brytare läge
    Omkopp­ling

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
REACh-certifikat 31763505
PDF
RoHS-certifikat 31763505
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 31763505 | Hager Sverige

    Produktbild 31763505

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 31763505 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 31763505

    Strömställare Trapp LED utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    19058005 - Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    19058005
    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    E-nr.
    1801710
  • 2
    6130763515 - Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP
    6130763515
    Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP
    E-nr.
    1801766
  • 3
    18033512 - Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit
    18033512
    Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1801554
  • 4
    6130763542 - Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    6130763542
    Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1739466
  • 5
    18143515 - Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
    18143515
    Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
    E-nr.
    1801557

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00