Vippa dubbel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå 30863555
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementDubbelvippa
-
FärgGrå
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPlast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup27 mm
-
Anslutning/anslutningstypBajonettanslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK05
-
Med taktil symbolNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 30863555
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 30863555
Vippa dubbel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Grå
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB