
Vippa dubbel, LED-indikering, KNX easy, W.1, IP55, Vit 30863552
EAN
4011334468653
E-nr.
1739465
Förp
10 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPlast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeMontering i utanpåliggande eller infälld kapsling
-
BelysningTill belysnings- och övervakningskrets
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP55
Anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 30863552
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB
Mer dokumentation