The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 30863535
    EAN
    4011334390275
    Förp
    10 St

    Strömställare Trapp utanpåliggande, med märkfält, blå LED, W.1, IP55, Grå 30863535

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strömställare Trapp utanpåliggande, med märkfält, blå LED, W.1, IP55, Grå

    30863535

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Märkström IN
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      12 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      12 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Text
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med N-an­slut­ning, Med snab­ban­slut­ning
    • Belys­ning
      med {\b blå} 230 V LED-enhet, För belys­ning
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 30863535
    PDF
    RoHS-certifikat 30863535
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 30863535 | Hager Sverige

      Produktbild 30863535

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 30863535 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 30863535

      Strömställare Trapp utanpåliggande, med märkfält, blå LED, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group