The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 30863525

Strömställare Trapp infälld, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå 30863525

EAN
4011334390190
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Strömställare Trapp infälld, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå

30863525

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
6719323505
6719323505
Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6118913505
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6719333505
6719333505
Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10 A
  • Märkström
    10 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Iden­ti­fi­e­ring
  • Samman­sätt­ning
    Centrum­bricka
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    12 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Enkel vippa
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Text
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Anslut­ningstyp
    Med N-an­slut­ning, Med snab­ban­slut­ning
  • Belys­ning
    med {\b blå} 230 V LED-enhet, För belys­ning
  • Brytare läge
    Omkopp­ling

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
REACh-certifikat 30863525
PDF
RoHS-certifikat 30863525
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 30863525 | Hager Sverige

    Produktbild 30863525

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 30863525 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 30863525

    Strömställare Trapp infälld, med blå LED-belysning, W.1, IP55, Grå

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00