The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 30863522
    EAN
    4011334390206
    Förp
    1 st

    Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit 30863522

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit

    30863522

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      12 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Text
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med N-an­slut­ning, Med snab­ban­slut­ning
    • Belys­ning
      med {\b blå} 230 V LED-enhet, För belys­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 30863522
    PDF
    RoHS-certifikat 30863522
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 30863522 | Hager Sverige

      Produktbild 30863522

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 30863522 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 30863522

      Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group